피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Rodoset
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoset
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
Powered by
CAD모델 선택
{rodoset/rdus.prj},{NB=RDUS40-17.5A4},{IDNR=RDUS40-17.5A4},{D=17.500},{VITI=M16},{H=44.000},{H1=53.000},{H2=9},{G=M40x1.5},{GN=38.000},{GV=40.000},{P=1.500},{M=58.000},{B=9.000},{K=6.000},{N=2.500},{CA=4},{CDCT=210},{CDCS=74,00},{CDCC=136,00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Type
ⁿ/ₐ
D
Hole
[mm]
VITI
For screw
ⁿ/ₐ
H
Min. height
[mm]
H1
Max. height
[mm]
H2
Stroke
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
M
Based diameter
[mm]
B
Thickness
[mm]
K
Tightening slot nut
[mm]
N
Slot depth
[mm]
CA
Max angle
[°]
CDCT
Overall max load
[kN]
CDCS
Load after screw tightening
[kN]
CDCC
Additional load
[kN]
RDUS15-6.6A1
RDUS15-6.6A1
6.600
M6
22.000
26.000
4
M15x1
25.000
5.000
4.000
2.000
4
40
9,30
30,70
RDUS20-6.6A1
RDUS20-6.6A1
6.600
M6
26.000
31.000
5
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
4
65
9,30
55,70
RDUS20-9A1
RDUS20-9A1
9.000
M8
26.000
31.000
5
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
4
65
17,00
48,00
RDUS20-11A1
RDUS20-11A1
11.000
M10
26.000
31.000
5
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
4
65
27,10
37,90
RDUS30-11A1
RDUS30-11A1
11.000
M10
34.000
41.000
7
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
4
120
27,10
92,90
RDUS30-13.5A1
RDUS30-13.5A1
13.500
M12
34.000
41.000
7
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
4
120
39,60
80,40
RDUS30-17.5A1
RDUS30-17.5A1
17.500
M16
34.000
41.000
7
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
4
120
74,50
45,50
RDUS40-17.5A1
RDUS40-17.5A1
17.500
M16
44.000
53.000
9
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
4
210
74,00
136,00
RDUS40-22A1
RDUS40-22A1
22.000
M20
44.000
53.000
9
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
4
210
120,00
90,00
RDUS40-26A1
RDUS40-26A1
26.000
M24
44.000
53.000
9
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
4
210
173,00
37,00
RDUS50-22A1
RDUS50-22A1
22.000
M20
50.000
60.000
10
M50x1.5
70.000
11.000
6.000
2.500
4
330
120,00
210,00
RDUS50-26A1
RDUS50-26A1
26.000
M24
50.000
60.000
10
M50x1.5
70.000
11.000
6.000
2.500
4
330
173,00
157,00
RDUS50-33A1
RDUS50-33A1
33.000
M30
50.000
60.000
10
M50x1.5
70.000
11.000
6.000
2.500
4
330
277,00
53,00
RDUS60-26A1
RDUS60-26A1
26.000
M24
56.000
68.000
12
M60x2
80.000
11.000
7.000
3.000
4
495
173,00
322,00
RDUS60-33A1
RDUS60-33A1
33.000
M30
56.000
68.000
12
M60x2
80.000
11.000
7.000
3.000
4
495
277,00
218,00
RDUS60-39A1
RDUS60-39A1
39.000
M36
56.000
68.000
12
M60x2
80.000
11.000
7.000
3.000
4
495
394,00
101,00
RDUS80-39A1
RDUS80-39A1
39.000
M36
72.000
86.000
14
M80x2
105.000
15.000
8.000
3.500
4
860
394,00
466,00
RDUS15-6.6A4
RDUS15-6.6A4
6.600
M6
22.000
26.000
4
M15x1
25.000
5.000
4.000
2.000
4
40
9,30
30,70
RDUS20-6.6A4
RDUS20-6.6A4
6.600
M6
26.000
31.000
5
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
4
65
9,30
55,70
RDUS20-9A4
RDUS20-9A4
9.000
M8
26.000
31.000
5
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
4
65
17,00
48,00
RDUS20-11A4
RDUS20-11A4
11.000
M10
26.000
31.000
5
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
4
65
27,10
37,90
RDUS30-11A4
RDUS30-11A4
11.000
M10
34.000
41.000
7
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
4
120
27,10
92,90
RDUS30-13.5A4
RDUS30-13.5A4
13.500
M12
34.000
41.000
7
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
4
120
39,60
80,40
RDUS30-17.5A4
RDUS30-17.5A4
17.500
M16
34.000
41.000
7
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
4
120
74,50
45,50
RDUS40-17.5A4
RDUS40-17.5A4
17.500
M16
44.000
53.000
9
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
4
210
74,00
136,00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.